• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface
SSI + incremental
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Model

Function

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Number of revolutions Interface
MAGRES EAM360-B - SSI Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
MAGRES EAM360-S - SSI Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
MAGRES EAM580-B - SSI Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
MAGRES EAM580-SC - SSI Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
MAGRES EAM580-SY - SSI Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
GM400 Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
GM401 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
G0M2H Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
GXM2S Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø12...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
GA240 - SSI Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
GA241 - SSI Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto