• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface
Corrosion-resistant
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Model

Function

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Number of revolutions Interface
MAGRES EAM360R-B - CANopen®/SAE J1939 Grandezza (flangia)
  • ø36 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
MAGRES EAM360R-S - CANopen®/SAE J1939 Grandezza (flangia)
  • ø36 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
MAGRES redundant EAM580R-B - CANopen® Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
MAGRES EAM580R-B - CANopen®/SAE J1939 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
MAGRES redundant EAM580R-SC - CANopen® Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
MAGRES EAM580R-SC - CANopen®/SAE J1939 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
MAGRES redundant EAM580R-SY - CANopen® Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
MAGRES EAM580R-SY - CANopen®/SAE J1939 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
MAGRES EAM360R-B - Analog Grandezza (flangia)
  • ø36 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
MAGRES EAM360R-S - Analog Grandezza (flangia)
  • ø36 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
MAGRES EAM580R-B - Analog Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
MAGRES EAM580R-SC - Analog Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
MAGRES EAM580R-SY - Analog Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
GM400 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto