Video “Precisione robusta”
 

Gli encoder MAGRES EAM sono la soluzione ideale per l’uso in ambienti esterni difficili, ad es. per determinare la posizione del braccio di una gru mobile. Grazie al firmware conforme alla norma ISO 13849 possono essere utilizzati in applicazioni importanti ai fini della sicurezza fino al livello di prestazione d (PLd).


Vantaggi
  • Affidabilità costante nel tempo nell’uso in ambienti esterni
    • Alloggiamento resistente alla corrosione come da classe CX (C5-M) con grado di protezione standard IP 67, scansione con robusta tecnica magnetica, resistente agli shock fino a 500 g
  • Encoder standard ed economico per funzioni di sicurezza
    • Firmware conforme a ISO 13849 per l’uso in un sistema completo certificabile fino al PLd
  • Integrazione di facile esecuzione nel settore dell’automazione da dispositivi mobili
    • Alta compatibilità elettromagnetica grazie al design conforme allo standard E1
  • Confezione efficiente di connettori per il settore automotive (ad es. Deutsch, etc.)
    • Sezione dei cavetti 0.5 mm²
  • Selezione dei prodotti facile e& flessibile
    • Ampio portafoglio da 58 & 36 mm, tutte le comuni versioni di alberi, flange e & connettori, tutte le interfacce più importanti
  • Eccellente rapporto prezzo-prestazione
    • Numero ridotto di componenti, ampia modularità

Applicazioni

Durata elevata nell’uso in ambienti esterni, anche in condizioni ambientali sfavorevoli

  • Automazione da dispositivi mobili
  • Mezzi per la movimentazione interna
  • Impianti eolici
  • Sistemi per gru portuali


Scaricare
Rapporti tecnici e utente / White Paper

In alto