• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Interface

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Number of revolutions Interface
MAGRES EAM360R-B - CANopen®/SAE J1939 Grandezza (flangia)
  • ø36 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
MAGRES EAM360R-B - Analog Grandezza (flangia)
  • ø36 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto