• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Vollwelle

Hohlwelle

Schnittstelle

Wellenart

Baugrösse (Flansch)

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Number of revolutions Interface Availability
EAM280 - Analog Grandezza (flangia)
  • ø48 mm, housing 28.6 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm, solid shaft with flat
  • Push-on coupling
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
Tempi di consegna
a sua richiesta
EAM280 - CANopen® Grandezza (flangia)
  • ø48 mm, housing 28.6 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm, solid shaft with flat
  • Push-on coupling
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Interface
  • CANopen®
Tempi di consegna
a sua richiesta
MAGRES redundant EAM580R-BAC.7LC8.14180.A

Articolo n..: 11202523

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø12 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • 16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
Tempi di consegna
a sua richiesta
MAGRES redundant EAM580R-BAC.7NC8.14180.A

Articolo n..: 11183967

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø12 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • 16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
Tempi di consegna
a sua richiesta
MAGRES redundant EAM580R-SC0.7LC8.14180.A

Articolo n..: 11177154

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
Tempi di consegna
a sua richiesta
MAGRES redundant EAM580R-SC0.7NC8.14180.A

Articolo n..: 11180666

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
Tempi di consegna
a sua richiesta
MAGRES redundant EAM580R-SY6.7LC8.14180.A

Articolo n..: 11258153

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
Tempi di consegna
a sua richiesta
MAGRES redundant EAM580R-SY6.7NC8.14180.A

Articolo n..: 11186029

Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto