• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Steps per turn

Number of turns

Interface

Protection EN 60529

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Number of revolutions Interface
optoTurn EAL580-B - EtherCAT Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • EtherCAT
optoTurn EAL580-B - EtherNet/IP Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • EtherNet/IP
optoTurn EAL580-B - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • PROFINET IO
optoTurn EAL580-SC - EtherCAT Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • EtherCAT
optoTurn EAL580-SC - EtherNet/IP Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • EtherNet/IP
optoTurn EAL580-SC - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • PROFINET IO
optoTurn EAL580-SV - EtherCAT Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • EtherCAT
optoTurn EAL580-SV - EtherNet/IP Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • EtherNet/IP
optoTurn EAL580-SV - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • PROFINET IO
optoTurn EAL580-T - EtherCAT Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • EtherCAT
optoTurn EAL580-T - EtherNet/IP Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • EtherNet/IP
optoTurn EAL580-T - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • PROFINET IO

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto