• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Steps per turn

Number of turns

Interface

Protection EN 60529

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Number of revolutions Interface
optoTurn EAL580-B - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • PROFINET IO
optoTurn EAL580-SC - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • PROFINET IO
optoTurn EAL580-SV - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • PROFINET IO
optoTurn EAL580-T - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • PROFINET IO
MAGRES EAM580-B - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET IO
MAGRES EAM580-K - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET IO
MAGRES EAM580-SC - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET IO
MAGRES EAM580-SY - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET IO
HMG10-B - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
HMG10-T - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
HMG10P-B - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
HMG10P-T - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
PMG10 - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
PMG10P - PROFINET Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto