Datenblatt – HOG 10 + ESL 90
Datenblatt – HOG 10 + ESL 90
Datenblatt – HOG 10 + ESL 90
HOG 10 + ESL
DoC / CoC - Drehgeber Kombination mit ESL
|
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6 und Erdungsband
Article no.: 11077197 |
Montageset zum Anbau einer Drehmomentstütze Grösse M6 und zur Befestigung eines Erdungsbandes. |
|
Montage- und Demontageset
Article no.: 11077087 |
Montage- und Demontageset zur Befestigung eines einseitig offenen Dehgebers mit der Antriebswelle und zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle. |
|
Drehmomentstütze M6, Länge 67...70 mm
Article no.: 11043628 |
|
|
Drehmomentstütze M6, Länge 120...130 mm (≥71 mm)
Article no.: 11004078 |
|
|
Drehmomentstütze M6, Länge 425...460 mm (≥131 mm)
Article no.: 11002915 |
|
|
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67...70 mm
Article no.: 11054917 |
|
|
Torque arm M6 insulated, length 120...130 mm (≥71 mm)
Article no.: 11072795 |
|
|
Torque arm M6 insulated, length 425...460 mm (≥131 mm)
Article no.: 11082677 |
|
|
Sensor cable for encoders HEK 8 |
The sensor cable HEK 8 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL 20233. The cable can be supplied in any length and pre-fitted with various connectors. |
|
Analyzer for encoders HENQ 1100
Article no.: 11075858 |
|
|
Analyzer for encoders HENQ 1100 B
with integrated battery
Article no.: 11075880 |
|