• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Livelli di uscita

Filtrare per caratteristiche

Solid shaft

Hollow shaft

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Livelli di uscita
optoPulse EIL580P-B Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø8...15 mm (blind hollow shaft)
  • ø9.52 mm (blind hollow shaft)
  • ø12.7 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
optoPulse EIL580P-SC Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
optoPulse EIL580P-SY Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
optoPulse EIL580P-T Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø8...15 mm (through hollow shaft)
  • ø9.52 mm (through hollow shaft)
  • ø12.7 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
optoPulse ExEIL580P-B Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø8...15 mm (blind hollow shaft)
  • ø9.52 mm (blind hollow shaft)
  • ø12.7 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
optoPulse ExEIL580P-SC Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
optoPulse ExEIL580P-SY Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
optoPulse ExEIL580P-T Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø8...15 mm (through hollow shaft)
  • ø9.52 mm (through hollow shaft)
  • ø12.7 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H

Articolo n..: 11120657

PC Programming Tool Z-PA-EI-P

Articolo n..: 11120547

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto