• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Livelli di uscita

Filtrare per caratteristiche

Hollow shaft

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Livelli di uscita
ITD 40 A 4 Grandezza (flangia)
  • ø80 mm
Tipo di albero
  • ø10...16 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 200 … 2048
Livelli di uscita
  • TTL linedriver (short-circuit proof)
  • HTL push-pull (short-circuit proof)
ITD 40 A 4 Y79 Grandezza (flangia)
  • ø80 mm
Tipo di albero
  • ø20...27 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 200 … 2048
Livelli di uscita
  • TTL linedriver (short-circuit proof)
  • HTL push-pull (short-circuit proof)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto