• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Livelli di uscita

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Livelli di uscita
ITD 75 A 4 Grandezza (flangia)
  • ø150 mm
Tipo di albero
  • ø60...85 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1000 … 2500
Livelli di uscita
  • TTL linedriver (short-circuit proof)
  • HTL push-pull (short-circuit proof)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto