• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Livelli di uscita
ø25,4 mm (ø1")
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Livelli di uscita
HS35S - Sine Grandezza (flangia)
  • ø3.15" (ø80 mm)
Tipo di albero
  • ø0.375...1" (ø9.525...25.4 mm) (through hollow shaft isolated)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 5000
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
HS35F Grandezza (flangia)
  • ø3.15" (ø80 mm)
Tipo di albero
  • ø0.375...1" (ø9.525...25.4 mm) (through hollow shaft isolated)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 80000
Livelli di uscita
  • Linedriver (TTL, 7272) Vout = 5 V, short-circuit proof
  • Push-pull (HTL, 7272) Vout = Vin, short-circuit proof
HS35P - Programmable Grandezza (flangia)
  • ø3.15" (ø80 mm)
Tipo di albero
  • ø0.375...1" (ø9.525...25.4 mm) (through hollow shaft isolated)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 8192
Livelli di uscita
  • Linedriver (TTL, 7272) Vout = 5 V, short-circuit proof
  • Push-pull (HTL, 7272) Vout = Vin, short-circuit proof

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto