• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Livelli di uscita

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Livelli di uscita
ITD 01 A 4 Y 1 Grandezza (flangia)
  • ø24 mm
Tipo di albero
  • ø4 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 30 … 1024
Livelli di uscita
  • TTL
  • Push-pull short-circuit proof
ITD 01 B14 Grandezza (flangia)
  • ø24 mm
Tipo di albero
  • ø4 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 30 … 1024
Livelli di uscita
  • TTL
  • Push-pull short-circuit proof

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto