• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Livelli di uscita

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Livelli di uscita
EIL576S-S Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft (synchro flange)
  • ø10 mm solid shaft (clamping flange)
Pulses/waves per revolution
  • 1000 … 2500
Livelli di uscita
  • Linedriver/RS422
  • Push-pull short-circuit proof
EIL576S-T Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm (through hollow shaft)
  • ø12 mm (through hollow shaft)
  • ø14 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 2048
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto