• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Livelli di uscita
Isolated shaft
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Livelli di uscita
optoPulse EIL580-B - Option 6301 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø8...15 mm (blind hollow shaft)
  • ø9.52 mm (blind hollow shaft)
  • ø12.7 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 100 … 5000
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
optoPulse EIL580-T - Option 6301 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø8...15 mm (through hollow shaft)
  • ø9.52 mm (through hollow shaft)
  • ø12.7 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 100 … 5000
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
HS35S - Sine Grandezza (flangia)
  • ø3.15" (ø80 mm)
Tipo di albero
  • ø0.375...1" (ø9.525...25.4 mm) (through hollow shaft isolated)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 5000
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto