• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Livelli di uscita
Low Harmonics
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Livelli di uscita
EIL576S-T Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm (through hollow shaft)
  • ø12 mm (through hollow shaft)
  • ø14 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 2048
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
HS35S - Sine Grandezza (flangia)
  • ø3.15" (ø80 mm)
Tipo di albero
  • ø0.375...1" (ø9.525...25.4 mm) (through hollow shaft isolated)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 5000
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
ITD 42 A 4 Grandezza (flangia)
  • ø80 mm
Tipo di albero
  • ø10...16 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 2048
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp

Disponibilità limitata a breve termine

ITD22H00 Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm (through hollow shaft)
  • ø12 mm (through hollow shaft)
  • ø14 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1024 … 2048
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto