• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Size (flange)
  • Tipo di albero
  • Interface
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Hollow shaft

Interface

Immagine Nome del prodotto Size (flange) Tipo di albero Interface Availability
HMG10-B - CANopen® Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • CANopen®
Tempi di consegna
a sua richiesta
HMG10-B - DeviceNet Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • DeviceNet
Tempi di consegna
a sua richiesta
HMG10-B - EtherCAT Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • EtherCAT
Tempi di consegna
a sua richiesta
HMG10-B - EtherNet/IP Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • EtherNet/IP
Tempi di consegna
a sua richiesta
HMG10-B - Profibus DP Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • Profibus
Tempi di consegna
a sua richiesta
HMG10-B - PROFINET Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • PROFINET
Tempi di consegna
a sua richiesta
HMG10-B - SSI Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • SSI
Tempi di consegna
a sua richiesta
HMG10-T - EtherCAT Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • EtherCAT
Tempi di consegna
a sua richiesta
HMG10-T - EtherNet/IP Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • EtherNet/IP
Tempi di consegna
a sua richiesta
HMG10-T - Profibus DP Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • Profibus
Tempi di consegna
a sua richiesta
HMG10-T - PROFINET Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • PROFINET
Tempi di consegna
a sua richiesta
HMG10-T - SSI Size (flange)
  • > ø90 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • SSI
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto