• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Steps per revolution
  • Impulsi per giro
  • Interface
  • Livelli di uscita

Filtrare per caratteristiche

Model

Size (flange)

Solid shaft

Output stages

Interface

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Steps per revolution Impulsi per giro Interface Livelli di uscita
EFL580 - SSI Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø9.25 mm cone shaft (1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Interface
  • SSI
  • SinCos
Livelli di uscita
  • SSI data: Linedriver RS422

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto