Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±10 % (please consider the voltage drop on the supply cable)
Reverse polarity protection
  • Yes
Corrente operativa senza carico
  • ≤50 mA
Initializing time typ.
  • 20 ms after power on
Interface
  • SSI
  • SinCos
Function
  • Singleturn
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Principio di scansione
  • Ottico
Code
  • Gray
Code sequence
  • CW/CCW coded by connection
Inputs
  • SSI clock
  • Zero setting input
Livelli di uscita
  • SSI data: Linedriver RS422
Incremental output
  • 2048 sinewaves A, B, sine 1 Vpp
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-4
Approvazione
  • UL approval / E63076
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø9.25 mm cone shaft (1:10)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 64
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm (electric)
Rotore momento d‘inerzia
  • 20 gcm²
Materiale
  • Housing: aluminium
  • Flange: aluminium
Temperatura operativa
  • -25...+105 °C
Relative humidity
  • 95 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione ±4 mm - 10-61 Hz 30 g - 61-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 200 g, 3 ms
Peso ca.
  • 620 g (5 m cable)
Allacciamento
  • Cable 5 m with D-SUB, 15-pin

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals

In alto