Product portfolio
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

For non-certified standard encoders and sensors

GMM230S

Inputs:

  • 2x SinCos encoders
  • 2x RS422 incremental encoders
  • 2x HTL / PNP incremental encoders
  • Series GMM230 with addtional splitter output SinCos and RS422
Zum Produkt
SIL3 / PLe Drehzahlwächter und Drehzahlschalter – Für nicht zertifizierte Standard-Drehgeber und Sensoren – Für SIL-zertifizierte SinCos-Drehgeber – SIL3 / PLe-zertifizierte Drehzahlwächter – SIL3/PLe-zertifzierte Drehzahlwächter

Für SIL-zertifizierte SinCos-Drehgeber

GMM240S

Eingänge:

  • 1x SinCos Geber (SIL3 / PLe)
  • 2x HTL / PNP Steuersignale
  • Serie GMM240S zusätzlich mit Splitterausgang SinCos und RS422
Zum Produkt
Anzeige- und Bediengerät

Anzeige- und Bediengerät

GMI230

  • Einfache Parametrierung der GMM2xxS-Drehzahlwächter
  • Touchscreen mit intuitiver Menüführung
  • OLED Display
  • Editieren, Speichern und Laden von Parametern
Zum Produkt
PC-Parametriersoftware

PC-Parametriersoftware

GMM2xxS

  • Einfache Parametrierung der GMM2xxS-Drehzahlwächter
  • Intuitive Menüführung
  • Editieren, Speichern und Laden von Parametern

Ihr Nutzen
  • Effiziente Umsetzung von Sicherheitsfunktionen an Antrieben
    • Anschluss inkrementaler SinCos-, HTL-, RS422-Drehgeber sowie von HTL / PNP Signalen beispielsweise von Näherungsschaltern
  • Unterstützung für Neuanlagen, Aufrüstung von Altmaschinen
    • Schnelle Einbindung in neu entworfene und bestehende Sicherheitskreise
  • Einfache externe Verkabelung
    • Integrierter Signalsplitter zur Weiterleitung von Eingangssignalen an Steuerung und Frequenzumrichter, schnelle interne Signalumwandlung der Geschwindigkeit in analoge Werte
  • Schnelle Inbetriebnahme, einfache Parametrierung und Diagnose
    • Status-LED, abnehmbares Bediengerät mit Touchscreen-Klartextdisplay, PC-Parametriersoftware mit intuitiver Benutzerführung

Anwendungen

Umsetzung von Sicherheitsfunktionen, beispielsweise im Bereich

  • Antriebe
  • Krane und Hebezeuge
  • Theaterbühnen
  • Windkraftanlagen
  • Zentrifugen
  • Transport- und Förderanlagen
  • Handling-Systeme
  • Fahrerlose Fahrzeuge
  • Dosier- und Abfüllmaschinen
  • Schneiden, Stanzen und Pressen
  • Hochfrequenzspindeln
  • Pharmazeutische Maschinen
  • Sägen
  • Und alle anderen Maschinen, wo der Bediener in den Arbeitsbereich eindringen oder im Gefahrenbereich der Maschine bleiben muss.

Downloads
Broschüren / Kataloge

To the top