• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Tipo di albero
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Allacciamento

Filtrare per caratteristiche

Model

Function

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Immagine Nome del prodotto Tipo di albero Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Allacciamento
ITD69H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H00 - Sine signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H02 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H02 - Sine signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD89H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 8192
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD89H00 - Sine signal Tipo di albero
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Allacciamento
  • Cable 1 m
HDmag MHAP 100 Tipo di albero
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 8192
Interface
  • SSI
Allacciamento
  • Flange connector M23, 17-pin
HDmag MHAP 200 Tipo di albero
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 262144
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 16384
Interface
  • SSI
Allacciamento
  • Flange connector M23, 17-pin
HDmag MHAP 400 Tipo di albero
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 524288
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 32768
Interface
  • SSI
Allacciamento
  • Flange connector M23, 17-pin
HDmag MHGE 100 Tipo di albero
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 4096
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
HDmag MHGE 200 Tipo di albero
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 8192
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
HDmag MHGE 400 Tipo di albero
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 16384
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
HDmag MHGE 800 Shaft type
  • ø650...740 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 32768
Sinewave cycles per revolution
  • 512
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
HDmag MHGP 100 Shaft type
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 64 … 8192
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
HDmag MHGP 200 Shaft type
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 262144
Sinewave cycles per revolution
  • 128 … 16384
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
HDmag MHGP 400 Shaft type
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 524288
Sinewave cycles per revolution
  • 256 … 32768
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
HDmag flex MIR 3000F Shaft type
  • ø300...3183 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 512 … 16384
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
HDmag flex MIR 350A Shaft type
  • ø90...300 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 512 … 16384
Connection
  • Flange connector M23, 12-pin
HDmag flex MQR 3000F Tipo di albero
  • ø300...3183 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1024 … 4096
Sinewave cycles per revolution
  • 1024 … 4096
Allacciamento
  • Flange connector M23, 17-pin
HDmag flex MQR 350A Tipo di albero
  • ø90...300 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1024 … 4096
Sinewave cycles per revolution
  • 1024 … 4096
Allacciamento
  • Flange connector M23, 17-pin

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto