Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Function
  • Singleturn
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
  • UL approval / E217823
Tensione operativa
  • 4.5...30 VDC
Corrente operativa senza carico
  • ≤300 mA
Impulsi per giro
  • 1 … 524288
Sfasamento
  • 90 ° ±10°
Rapporto ciclico
  • 40…60 %
Principio di scansione
  • Magnetic
Frequenza di uscita
  • ≤2 MHz
Segnale di uscita
  • A+, A-, B+, B-
Livelli di uscita
  • HTL
  • TTL/RS422
Tensione operativa
  • 4.5...30 VDC
Corrente operativa senza carico
  • ≤300 mA
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 32768
Sfasamento
  • 90 ° ±5°
Principio di scansione
  • Magnetic
Segnale di uscita
  • A+, A-, B+, B-
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
Difference of SinCos amplitude
  • ≤20 mV
Harmonics typ.
  • -40 dB
DC offset
  • ≤20 mV
Bandwidth
  • 400 kHz (-3 dB)
Tensione operativa
  • 4.5...30 VDC
Interface
  • SSI
Function
  • Singleturn
Steps per revolution
  • ≤131072 / 17 bit
Principio di scansione
  • Magnetic
Code
  • Gray or binary
Code sequence
  • CW default
Additional outputs
  • Square-wave TTL (RS422)
  • Square-wave universal HTL/TTL
  • SinCos
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Dati tecnici - progettazione meccanica
Sensor head
  • FPGA signal processing
Grandezza (flangia)
  • ø406.8 mm
Tipo di albero
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Axial tolerance
  • ±1 mm (wheel/head)
Radial tolerance
  • 0,1…0,5 mm (wheel/head)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 67 (head)
  • IP 68 (wheel)
Velocità operativa
  • ≤2000 rpm
Materiale
  • Housing sensing head: aluminium alloy
  • Wheel: stainless steel (1.4104)
Temperatura operativa
  • -20...+85 °C
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 30 g, 55-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 300 g, 2 ms
Accuracy of magnetic measure
  • ±150 ″
Allacciamento
  • Flange connector M23, 17-pin

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Certificates / approvals
Declaration of conformity
3D CAD / CAE

In alto