• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Tipo di albero
  • Impulsi per giro
  • Allacciamento
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Output stages

Allacciamento

Immagine Nome del prodotto Tipo di albero Impulsi per giro Allacciamento Availability
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Articolo n..: 11705003

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Allacciamento
  • Cable 2 m
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Articolo n..: 11705661

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Allacciamento
  • Cable 4 m
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Disponibilità limitata a breve termine

EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Articolo n..: 11705077

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Allacciamento
  • Cable 5 m
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Articolo n..: 11705449

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Allacciamento
  • Flylead connector M12, 4-pin, length 300 mm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto