The selected altAttribute does not exist!

Piccolo, robusto e preciso

Serie EB360

  • Posizionamento assoluto monogiro e multigiro
  • Profondità di montaggio 22 mm
  • Interfaccia CANopen, SAE J1939 & SSI
  • Classe di protezione superiore a IP 69K
  • Concepito per l’impiego all’esterno
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Compatta

MDFM / MDRM

  • Rilevamento assoluto della posizione fino a 360° di angolo di rotazione
  • Alta risoluzione fino a 0,09°
  • Segnale di uscita analogico, linearizzato
  • Senza usura e resistente allo sporco
  • Design rettangolare e cilindrico
Selezione prodotti disponibile
Hollow shafts up to 8 mm – axial sensing – Absolute encoders EAM500 with only 10 mm installation depth

Piatto

EAM500

  • Rilevamento di posizione assoluto
  • Per diametri d’albero da 5 a 8 mm (rilevamento assiale)
  • Profondità di montaggio 10 mm
  • Interfaccia analogica, CANopen
  • Risoluzione monogiro fino a 14 bit
  • Possibilità di versione ridondante
Selezione prodotti disponibile
58 mm – bearingless kit

Capacità di comunicazione

MAGRES EAM360-K & EAM580-K

  • Posizionamento assoluto singolo e multigiro Dimensioni (flangia) ø36 mm o ø58 mm
  • Per diametri d'albero da 6 a 12 mm
  • Interfacce: Analogiche, CANopen, PROFINET, SAE J1939, SSI, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Grado di protezione fino a IP69K
  • Varianti con uscita incrementale aggiuntiva
Selezione prodotti disponibile

I vostri vantaggi
  • Costruzione compatta della macchina
    • Gli encoder OnAxis sono ideali per applicazioni con spazio limitato intorno all’albero grazie al rilevamento assiale
  • Funzionamento continuo affidabile anche in condizioni estreme
    • Rilevamento magnetico completamente senza usura e senza contatto
    • Insensibile allo sporco, alle vibrazioni e agli urti
    • Immune ai carichi del cuscinetto
  • Immune alle correnti parassite
    • Specialmente con gli encoder su motori elettrici potenti, i cuscinetti a sfera possono essere danneggiati dalle correnti parassite
    • Questo problema si risolve disaccoppiando la testina di lettura dall’albero
  • Classe di protezione IP permanentemente alta
    • Grazie al design senza cuscinetti, è possibile realizzare classi di protezione IP elevate in modo economico
    • Anche a velocità elevate, l’encoder rimane protetto dalla penetrazione di acqua e polvere
    • Più robusto grazie all’elettronica disaccoppiata dalle parti in movimento
  • Designed for Mobile Automation
    • Elevata immunità elettromagnetica grazie al design conforme a E1
    • Sezione del cavo di 0,5 mm2 per l’assemblaggio opzionale di connettori automotive (deutsch ecc.)
       

Applicazioni

Punti di forza tecnologici

Il rilevamento magnetico non richiede cuscinetti tra la testina del sensore e la misura materializzata (in questo caso un magnete centrale). Questo significa che possono essere strutturalmente separati l’uno dall’altro. La tolleranza di montaggio intermedia è relativamente alta e offre una maggiore flessibilità nella costruzione e nel montaggio. Allo stesso tempo, a causa della mancanza di cuscinetti, non ci sono segni convenzionali di usura. Questo rende gli encoder immuni alla polvere, allo sporco o alle fibre tessili, immuni alle correnti parassite o ai carichi dei cuscinetti e resistenti alle vibrazioni e agli urti.


Scaricare
Brochure / Cataloghi

In alto