• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Open-circuit voltage
10...60 mV per rpm
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Open-circuit voltage
GT 7 Grandezza (flangia)
  • ø85 mm
Tipo di albero
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
GTF 7 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
TDP 0,09 Grandezza (flangia)
  • ø85 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto