• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Open-circuit voltage
20...200 mV per rpm
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Open-circuit voltage
TDP 13, TDPZ 13 Grandezza (flangia)
  • ø120 mm
  • ø165 mm
  • ø175 mm
Tipo di albero
  • ø14...18 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 20...200 mV per rpm

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto