• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Open-circuit voltage

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Open-circuit voltage
TDP 0,09 Grandezza (flangia)
  • ø85 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
TDP 13, TDPZ 13 Grandezza (flangia)
  • ø120 mm
  • ø165 mm
  • ø175 mm
Tipo di albero
  • ø14...18 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 20...200 mV per rpm
TDP0,2 LT-4 B10 55

Articolo n..: 11070721

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Articolo n..: 11070726

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
APY 100

Articolo n..: 11070714

Grandezza (flangia)
  • 4.528" DIA
Tipo di albero
  • .312" DIA / .318" DIA solid shaft
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
APY 50

Articolo n..: 11071028

Grandezza (flangia)
  • 4.528" DIA
Tipo di albero
  • .312" DIA / .318" DIA solid shaft
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
FAPY 100

Articolo n..: 11055498

Grandezza (flangia)
  • 3.88"
Tipo di albero
  • .312" DIA / .318" DIA solid shaft
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
FAPY 50

Articolo n..: 11055497

Grandezza (flangia)
  • 3.88"
Tipo di albero
  • .312" DIA / .318" DIA solid shaft
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto