• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Open-circuit voltage

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Open-circuit voltage
FAPY 100

Articolo n..: 11055498

Grandezza (flangia)
  • 3.88"
Tipo di albero
  • .312" DIA / .318" DIA solid shaft
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
FAPY 50

Articolo n..: 11055497

Grandezza (flangia)
  • 3.88"
Tipo di albero
  • .312" DIA / .318" DIA solid shaft
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto