• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Open-circuit voltage
ø17 mm cone 1:10
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Hollow shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Open-circuit voltage
GT 9 Grandezza (flangia)
  • ø89 mm
Tipo di albero
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Open-circuit voltage
  • 10...20 mV per rpm
GTB 9 Grandezza (flangia)
  • ø95 mm
Tipo di albero
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Open-circuit voltage
  • GTB 9.06: 10...20 mV per rpm
  • GTB 9.16: 60 mV per rpm

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto