• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Open-circuit voltage
Ex II 2D/2G (ATEX/IECEx)
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Open-circuit voltage
EExGP 0,2 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 20...150 mV per rpm
TG 74 d Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø14 mm solid shaft

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto