• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Open-circuit voltage
Redundant output
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Open-circuit voltage
TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Articolo n..: 11070726

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto