• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Allacciamento
  • Open-circuit voltage

Filtrare per caratteristiche

Connection

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Allacciamento Open-circuit voltage
TDP 0,2, TDPZ 0,2 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
  • ø7 mm solid shaft (optional)
  • ø14 mm solid shaft (optional)
Allacciamento
  • Terminal box
Open-circuit voltage
  • TDP: 10...150 mV per rpm
  • TDPZ: 20...100 mV per rpm
TDP0,2 LS-4 KM194860

Articolo n..: 11167462

Grandezza (flangia)
  • ø86.5 mm
Tipo di albero
  • ø7 mm solid shaft (with key)
Allacciamento
  • Cable 1 m
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
TDP0,2 LT-4 B10 55

Articolo n..: 11070721

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Allacciamento
  • Terminal box
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
TDP0,2E LS-2 544203

Articolo n..: 11252180

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø14 x 28 mm solid shaft (with key)
Allacciamento
  • Cable 15 m
Open-circuit voltage
  • 120 V per 1000 rpm
TDP0,2E LS-4 0099004030

Articolo n..: 11252181

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø7 x 30 mm solid shaft (with key)
Allacciamento
  • Cable 5 m
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
TDP0,2E LS-4 FOB2085Z152

Articolo n..: 11097784

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø7 x 30 mm solid shaft (with key)
Allacciamento
  • Cable 10 m
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
TDP0,2E LT-4 B10 55 CA

Articolo n..: 11252067

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Allacciamento
  • Terminal box
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
TDP0,2E LT-4 B10 55 EG

Articolo n..: 11136890

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Allacciamento
  • Terminal box
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Articolo n..: 11070726

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Allacciamento
  • Terminal box
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto