Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Short-circuit proof
  • Yes
Initializing time
  • ≤50 ms after power on (see general informations)
Resolution
  • 5 µm (4-times evaluation)
  • 10 µm (4-times evaluation)
  • 25 µm (4-times evaluation)
Interpolation
  • 20‑fold
  • 50‑fold
  • 100‑fold
Segnale di uscita
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Livelli di uscita
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Segnale di riferimento
  • Index signal, width 90°
Frequenza di uscita
  • ≤350 kHz
System accuracy
  • ±(0.02 mm + 0.04 mm x magnetic tape length (m))
Rapporto ciclico
  • 40…60 %
Principio di scansione
  • Magnetic
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-4
Approvazione
  • CE
  • UL
Tensione operativa
  • 10...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Tip. corrente operativa
  • 20 mA (w/o load)
Tensione operativa
  • 5 VDC ±5 %
Tip. corrente operativa
  • 30 mA (w/o load)
Recommended cable termination
  • On control side each channel pair 120 Ohm
Dati tecnici - progettazione meccanica
Dimensions (sensor head)
  • 10 x 15 x 45.5 mm
Classe di protezione EN 60529
  • IP 66
  • IP 67
Movement speed
  • <5 m/s (resolution 5 µm)
  • <10 m/s (resolution 10 µm)
  • <25 m/s (resolution 25 µm)
Working distance
  • 0,1 … 0,6 mm
Materiale
  • Housing: zinc diecast, plated
Temperatura operativa
  • -40...+85 °C
Relative humidity
  • EN 60068-2-78:2010
  • EN 60068-2-30:2005
  • 93 % condensation permitted
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 500 g, 6 ms
Peso ca.
  • 130 g
Allacciamento
  • Cable 2 m
  • Cable 0.3 m with connector M12

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Declaration of conformity
CAD

Disegni
Drawings

Accessori
Connettori e cavi
Female connector M12, 8-pin, straight, without cable

Articolo n..: 10146775


In alto