• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
Voltage - / current output
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Circuito di uscita

Connection types

Temperatura d'esercizio

Resolution

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U500.DA0-AA1B.72CU

Articolo n..: 11127346

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
U500.DA0-AA1B.72O

Articolo n..: 11110575

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto