• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
Potentiometer
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Circuito di uscita

Connection types

Particular characteristics

Temperatura d'esercizio

Resolution

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 30U9103

Articolo n..: 10118782

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 30U9103/S14

Articolo n..: 10119391

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30U9103

Articolo n..: 10118991

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U9103/S14

Articolo n..: 10243473

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U9112

Articolo n..: 10235227

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30U9112/S14

Articolo n..: 10233767

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U9113

Articolo n..: 10125254

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30U9113/S14

Articolo n..: 10119437

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto