• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
stainless steel
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Circuito di uscita

Connection types

Particular characteristics

Temperatura d'esercizio

Resolution

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Articolo n..: 11200642

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
a sua richiesta
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Articolo n..: 11200640

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
a sua richiesta
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Articolo n..: 11200641

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Articolo n..: 11200639

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Articolo n..: 11221525

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
a sua richiesta
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Articolo n..: 11213065

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
a sua richiesta
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Articolo n..: 11221604

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Articolo n..: 11220939

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
a sua richiesta
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Articolo n..: 11200644

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
a sua richiesta
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Articolo n..: 11200645

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
a sua richiesta
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Articolo n..: 11200646

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAR 12I9914/S14H

Articolo n..: 11182608

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAR 12U9914/S14H

Articolo n..: 11141423

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAR 18I6912/S14G

Articolo n..: 10162125

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAR 18U6912/S14G

Articolo n..: 10160748

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 18 mm x 91,5 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto