• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
1001 … 2000 mm
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Circuito di uscita

Connection types

Particular characteristics

Temperatura d'esercizio

Resolution

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Articolo n..: 11707836

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Articolo n..: 11221525

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
a sua richiesta
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Articolo n..: 11213065

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
a sua richiesta
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Articolo n..: 11221604

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Articolo n..: 11220939

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30I6104/S14

Articolo n..: 10150852

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U6104

Articolo n..: 10154252

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30U6104/S14

Articolo n..: 10150851

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto