• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
Rectangular 30 mm
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Circuito di uscita

Connection types

Temperatura d'esercizio

Resolution

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNDK 30I6103

Articolo n..: 10130826

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30I6103/S14

Articolo n..: 10129046

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30I6104/S14

Articolo n..: 10150852

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30I6112

Articolo n..: 10139575

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30I6112/S14

Articolo n..: 10129045

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30I6113

Articolo n..: 10139589

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30I6113/S14

Articolo n..: 10128238

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U6103

Articolo n..: 10127059

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U6103/S14

Articolo n..: 10125521

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U6104

Articolo n..: 10154252

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30U6104/S14

Articolo n..: 10150851

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30U6112

Articolo n..: 10136785

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U6112/S14

Articolo n..: 10125522

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U6113

Articolo n..: 10130203

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U6113/S14

Articolo n..: 10126903

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U9103

Articolo n..: 10118991

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U9103/S14

Articolo n..: 10243473

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U9112

Articolo n..: 10235227

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30U9112/S14

Articolo n..: 10233767

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30U9113

Articolo n..: 10125254

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30U9113/S14

Articolo n..: 10119437

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto