• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 12I9912/S14

Articolo n..: 10156815

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 12I9914/S14

Articolo n..: 10151966

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 12I9914/S14D

Articolo n..: 11121235

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAM 12U9912/S14

Articolo n..: 10156844

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 12U9914/S14

Articolo n..: 10147642

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 12U9914/S14D

Articolo n..: 10151802

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto