Portafoglio prodotti
Chemically robust ultrasonic sensors  – Miniature M12 sensors – chemically robust                         – Robust stainless steel miniature ultrasonic sensors – Miniature distance sensors M12 - chemically robust – Chemically robust ultrasonic distance sensors

Sensori miniaturizzati M12 – resistenti ai prodotti chimici

  • M12 per installazioni in spazi ristretti
  • Sottile conformazione del fascio
  • Campo di rilevamento fino a 200 mm
  • Teach-in in remoto
Selezione prodotti disponibile
Chemically robust ultrasonic distance sensors  – Level measurement in chemically harsh environments – Universal M18 sensors – chemically robust – Universal M18 Design – chemically robust

Sensori universali M18 – resistenti alle sostanze chimiche

  • Design standard M18
  • Due larghezze diverse del cono sonico
  • Campi di misurazione fino a 400 o 1000 mm
  • Teach-in interno o esterno
Selezione prodotti disponibile

Vantaggi
  • Affidabilità di processo in ambienti aggressivi
    • Insensibili all'umidità e ai vapori
    • Chimicamente resistenti alle sostanze aggressive grazie a al rivestimento Parylene brevettato del lato frontale del sensore e all'alloggiamento completamente in metallo senza punti deboli (nessun LED)
    • Sensore composto da materiali conformi alle normative FDA per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande
    • Resistenza alle pressioni fino a 6 bar
  • Misurazione del livello affidabile ed efficiente
    • Riflessioni disturbanti minime grazie al fascio sonico estremamente stretto (+/- 10 mm).
    • Per campi di lavoro più grandi è inoltre disponibile una variante dei sensori M18 con un fascio sonico più ampio
    • Range di misura fino a massimo 200 mm (M12) e 1000 mm (M18)
  • Montaggio e messa in servizio facili ed economiche
    • Housing in standard industriale, acciaio inossidabile M12 (sensore in miniatura) e M18
    • Montaggio semplicissimo perché non è necessario un alloggiamento senza vibrazioni necessario per i sensori a ultrasuoni, che sono protetti dagli influssi ambientali da una copertura metallica

Applicazioni
  • Rilevamento del livello di riempimento nei contenitori sotto pressione fino a 6 bar
  • Misurazione di livello nella tecnica di laboratorio (ad es. inchiostro)

Tecnologia

Scaricare


In alto