• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Circuito di uscita

Connection types

Temperatura d'esercizio

Resolution

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 12U9914/S14D

Articolo n..: 10151802

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNCK 09T9114/D1

Articolo n..: 11004100

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNCK 09T9114/KS35AD1

Articolo n..: 11004101

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 09T9114/D1

Articolo n..: 11007903

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 09T9114/KS35AD1

Articolo n..: 11007904

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 09U6914/D1

Articolo n..: 11007901

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 09U6914/KS35AD1

Articolo n..: 11007902

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto