Dati tecnici
dati generali
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Scanning range close limit Sdc
  • 3 … 150 mm
Scanning range far limit Sde
  • 3 … 150 mm
Repeat accuracy
  • 0,5 mm
Repeat accuracy (filter active)
  • < 0,1 mm
Resolution
  • < 0,3 mm
Resolution (filter active)
  • < 0,1 mm
Response time ton
  • < 7 ms
Temperature drift
  • < 0,18 % Sde/K (comp. off, factory set)
  • < 2 % So (compensation on)
Sonic frequency
  • 380 kHz
Alignment aid
  • Target indication flashing
Light indicator
  • Yellow LED / red LED
Dati elettrici
Tensione di alimentazione +Vs
  • 15 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 35 mA
Circuito di uscita
  • RS232
Baud rate
  • 115200
Residual ripple
  • < 10 % Vs
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Yes, Vs to GND
Dati meccanici
Type
  • Rectangular
Housing material
  • PA 12
Material (beam columnator)
  • POM
Width / diameter
  • 8,6 mm
Height / length
  • 48,8 mm
Depth
  • 57,7 mm
Connection types
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
Temperatura d'esercizio
  • 0 … +60 °C
Tipo di protezione
  • IP 67

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Diagrammi
Typical sonic cone profile

Disegni
Drawings
Connection diagram

In alto