• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Sensing distance max.

Housing version

Circuito di uscita

Connection types

Temperatura d'esercizio

Resolution

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U750.DB5-UA1Z.73D/E005

Articolo n..: 11171931

Scanning range Sd
  • 100 … 2300 mm
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UF401V.DA0-UA1Z.82Y

Articolo n..: 11708321

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • PA (glass fiber reinforced, with aluminium inserts)
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm (nominal)
Features
  • AMPSEAL 16, 3 pin
  • -25 … 70 °C
  • ISO 20653:2013 (IP 68/69K (50bar))
Tempi di consegna
a sua richiesta
UF401V.DA0-UA1Z.82Y/P034

Articolo n..: 11723197

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
Housing
  • PA (glass fiber reinforced, with aluminium inserts)
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm (nominal)
Features
  • AMPSEAL 16, 3 pin
  • -25 … 70 °C
  • ISO 20653:2013 (IP 68/69K (50bar))
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto