• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Immagine Nome del prodotto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IPRM 12I9504/S14

Articolo n..: 11017454

Product group
  • High precision analog sensors
  • alta precisione
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0,5 … 1,5 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IPRM 12I9505/S14

Articolo n..: 10128566

Product group
  • High precision analog sensors
  • alta precisione
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IPRM 12I9506/S14

Articolo n..: 11017453

Product group
  • High precision analog sensors
  • alta precisione
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto