• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
IO-Link dual channel
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Circuito di uscita

Temperatura d'esercizio

Particular characteristics

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IR12.D06L-F50.GP2I.7BF/A014

Articolo n..: 11236711

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR18.D10L-F60.GP2I.7BF/A014

Articolo n..: 11236699

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR30.D18L-F60.GP2I.7BF/A014

Articolo n..: 11236710

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto