• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Circuito di uscita

Temperatura d'esercizio

Particular characteristics

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IWFK 20Z8704/S35A

Articolo n..: 10155694

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • linearizzato
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Voltage output / PNP
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IWFM 20I9501/S35

Articolo n..: 10123624

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IWFM 20I9503/S35

Articolo n..: 10123625

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IWFM 20U9501/S35

Articolo n..: 10242449

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IWFM 20U9503/S35

Articolo n..: 10241153

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IWFM 20U9509/KS35AP

Articolo n..: 10155925

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto