• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
High pressure
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Circuito di uscita

Temperatura d'esercizio

Particular characteristics

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IWRP 16I8704/S14C

Articolo n..: 11167164

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • resistente alla pressione
Dimension
  • 16 mm
Housing
  • 16 mm x 61 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto