• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Circuito di uscita

Temperatura d'esercizio

Particular characteristics

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCU

Articolo n..: 11173270

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR, 2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCV

Articolo n..: 11173193

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PVC, 2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV

Articolo n..: 11173266

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PVC M8, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WMV

Articolo n..: 11181523

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PVC M5, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IPRM 12I9504/S14

Articolo n..: 11017454

Product group
  • High precision analog sensors
  • alta precisione
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0,5 … 1,5 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IPRM 12I9505/S14

Articolo n..: 10128566

Product group
  • High precision analog sensors
  • alta precisione
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IPRM 12I9506/S14

Articolo n..: 11017453

Product group
  • High precision analog sensors
  • alta precisione
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR12.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Articolo n..: 11158152

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • alta sensibilità
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR12.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Articolo n..: 11158153

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • alta sensibilità
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR12.D04L-F60.UAME.7BF

Articolo n..: 11130474

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • linearizzato
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • 2 adjust. switching points
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output / PNP
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR12.D04S-F40.UA1Z.7BCV

Articolo n..: 11130475

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR12.D04S-F50.UA1Z.7BO

Articolo n..: 11123876

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR12.D06L-F50.GP1I.7BF

Articolo n..: 11193948

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR12.D06L-F50.GP2I.7BF/A014

Articolo n..: 11236711

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR12.D06L-Q60.IA1E.7BF

Articolo n..: 11157693

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • linearizzato
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF

Articolo n..: 11135332

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • linearizzato
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • 2 adjust. switching points
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Voltage output / PNP
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR12.D06S-Q40.UA1Z.7BCV

Articolo n..: 11130476

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR12.D06S-Q50.IA1Z.7BO

Articolo n..: 11141039

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR12.D06S-Q50.UA1Z.7BO

Articolo n..: 11123877

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR18.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Articolo n..: 11158154

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • alta sensibilità
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR18.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Articolo n..: 11158155

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • alta sensibilità
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007

Articolo n..: 11140166

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR18.D08F-F60.UA1E.7BO

Articolo n..: 11170540

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • fattore 1 - tutti i metalli
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR18.D08L-Q60.UA1E.7BO

Articolo n..: 11141092

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • linearizzato
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR18.D08L-Q60.UAME.7BF

Articolo n..: 11130478

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • linearizzato
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • 2 adjust. switching points
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output / push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR18.D08S-Q50.UA1Z.7BCV

Articolo n..: 11130479

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR18.D08S-Q60.UA1Z.7BO

Articolo n..: 11123879

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR18.D10L-F60.GP1I.7BF

Articolo n..: 11193949

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR18.D10L-F60.GP2I.7BF/A014

Articolo n..: 11236699

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BCU/A002_E010

Articolo n..: 11197223

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Linearized
  • Vehicle
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (sensing face/sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (sensing face)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto