• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
-25 … +50 °C
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Scanning range

Resolution

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Interface

Temperatura d'esercizio

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OADM 250I1101/S14C

Articolo n..: 11007211

Product group
  • Distance sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 25,4 mm x 66 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 4000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OADM 250U1101/S14C

Articolo n..: 11007212

Product group
  • Distance sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 25,4 mm x 66 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 4000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OADM 260I1101/S14C

Articolo n..: 11044710

Product group
  • Distance sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 25,4 mm x 66 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 200 … 13000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog
  • Connector M12 5 pin, rotatable
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto