• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Scanning range

Resolution

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Interface

Temperatura d'esercizio

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OM20-P0026.HH.TXN

Articolo n..: 11233538

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM20-P0026.HH.YIN

Articolo n..: 11231074

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM20-P0026.HH.YUN

Articolo n..: 11232063

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM20-P0120.HH.TXN

Articolo n..: 11235101

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM20-P0120.HH.YIN

Articolo n..: 11231078

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM20-P0120.HH.YUN

Articolo n..: 11231077

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-P0100.HV.TXN

Articolo n..: 11235102

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-P0100.HV.YIN

Articolo n..: 11233966

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-P0100.HV.YUN

Articolo n..: 11233967

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-P0350.HV.TXN

Articolo n..: 11235104

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-P0350.HV.YIN

Articolo n..: 11232071

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-P0350.HV.YUN

Articolo n..: 11232072

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-P0550.HV.TXN

Articolo n..: 11235106

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • RS485
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-P0550.HV.YIN

Articolo n..: 11231082

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-P0550.HV.YUN

Articolo n..: 11231083

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-P0070.HH0048.EK

Articolo n..: 11216522

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-P0070.HH0048.VI

Articolo n..: 11200060

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and RS 485
  • Connector M12 8 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-P0070.HH0065.EK

Articolo n..: 11216511

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-P0070.HH0065.VI

Articolo n..: 11195785

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and RS 485
  • Connector M12 8 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-P0140.HH0070.EK

Articolo n..: 11220192

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM70-P0140.HH0070.VI

Articolo n..: 11200061

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and RS 485
  • Connector M12 8 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-P0140.HH0100.EK

Articolo n..: 11220193

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM70-P0140.HH0100.VI

Articolo n..: 11200063

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and RS 485
  • Connector M12 8 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-P0140.HH0130.EK

Articolo n..: 11216512

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-P0140.HH0130.VI

Articolo n..: 11112018

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and RS 485
  • Connector M12 8 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-P0250.HH0130.EK

Articolo n..: 11220194

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-P0250.HH0130.VI

Articolo n..: 11200065

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and RS 485
  • Connector M12 8 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-P0250.HH0180.EK

Articolo n..: 11220195

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM70-P0250.HH0180.VI

Articolo n..: 11200067

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and RS 485
  • Connector M12 8 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-P0250.HH0240.EK

Articolo n..: 11194696

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser point basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto